Descrizione del prodotto
L'adattatore 649.1 consente di montare le pinze di serraggio per pannelli GN 649 sui tubi tondi.
Per montare il dado per rivetti ciechi M6 è necessaria un'apposita pinza o un utensile di regolazione.
Il dado per rivetti ciechi e la vite a testa cilindrica piatta DIN 7984-M6 sono inclusi nella fornitura.
Specifiche
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
- Rinforzo in fibra di vetro
- Grigio RAL 7042, finitura matt
- Resistente a temperature fino a 80 °C
Vite a testa cilindrica piatta DIN 7984-M6
Acciaio
Zincato, passivato blu
Dado per rivetti ciechi M6
Acciaio
Zincato, passivato blu
RoHS