GN 649.1 Adaptadores para montar GN 649 en tubos redondos

Adaptadores GN 649.1: para montar GN 649 en tubos redondos
ELESA original design
code: APC.

Descripción del producto

El adaptador 649.1 permite montar las abrazaderas de soporte de paneles GN 649 en tubos redondos.

Para montar la tuerca de remache ciega M6 hacen falta unos alicates específicos comerciales o una herramienta de ajuste.

La tuerca de remache ciega y el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984-M6 están incluidos con la entrega.

Especificación

Plástico (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • gris, mate, RAL 7042

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984-M6
Acero
Zincado, pasivado azul


Tuerca de remache ciega M6
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 649.1 Adaptador para montar abrazaderas de soporte de paneles GN 649 en tubos redondos. Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d
Ø del tubo
desde - hasta
Código n.º
30-34GN 649.1-30-34
40-43GN 649.1-40-43
48-52GN 649.1-48-52

Estructura y precio

Diámetro d
Diámetro d

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,06
más IVA 0,58 €
bruto 3,64 €
En stock
ELESA Code: 49291
Descripción: APC.30-34
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097