JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 649.1 Adaptateur pour le montage des crampons de support de panneau GN 649 sur les tubes ronds

Photo

GN 649.1 Adaptateur pour le montage des crampons de support de panneau GN 649 sur les tubes ronds
ELESA original design
code: APC.

Description du produit

Information

L'adaptateur GN 649.1 permet le montage des crampons de support de panneau GN 649 sur les tubes ronds.

Le montage de l'écrou de rivet borgne M6 requiert des pinces à écrou de rivet borgne commercial ou un outil de réglage.

L'écrou à rivet borgne et la vis à tête cylindrique plate DIN 7984-M6 sont inclus dans la livraison.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris, mat RAL 7042

Vis à tête cylindrique plate DIN 7984-M6
Acier
zingué, passivé bleu


Écrou de rivet borgne M6
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 649.1 Adaptateur pour le montage des crampons de support de panneau GN 649 sur les tubes ronds schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
Ø de tube
de - jusqu'à
N° de code
30-34GN 649.1-30-34
40-43GN 649.1-40-43
48-52GN 649.1-48-52

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,94
plus TVA 0,56 €
brute 3,50 €
En stock
ELESA Code: 49291
Description: APC.30-34
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes