GN 649.1 Sovitin GN 649 -tuotteelle asennettaviksi pyöreisiin putkiin

Sovitin GN 649.1: GN 649 -tuotteelle asennettaviksi pyöreisiin putkiin
ELESA original design
code: APC.

Tuotteen kuvaus

Sovitin 649.1 mahdollistaa paneelien tukipuristimien GN 649 asentamisen pyöreisiin putkiin.

M6-sokkoniittimutterin asentaminen vaatii vastaavat sokkoniittimutteripihdit tai asetustyökalun.

Sokkoniittimutteri ja matala lieriökantainen ruuvi DIN 7984-M6 sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • harmaa, matta RAL 7042

Matala lieriökantainen ruuvi DIN 7984-M6
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Sokkoniittimutteri M6
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 649.1 Sovitin paneelien tukipuristimille GN 649 asennettaviksi pyöreisiin putkiin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
Putki-Ø
välillä -
Koodinro.
30-34GN 649.1-30-34
40-43GN 649.1-40-43
48-52GN 649.1-48-52

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Läpimitta d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,06
plus ALV 0,58 €
brutto 3,64 €
Varastossa
ELESA Code: 49291
Kuvaus: APC.30-34
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097