GN 615.10 Federnde Druckstücke Edelstahl, mit Keramik-Kugel gleitgelagert, mit Schlitz

Federnde Druckstücke GN 615.10: Edelstahl, mit Keramik-Kugel gleitgelagert, mit Schlitz
Form: KN - Edelstahl A4, normaler Federdruck

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 615.10 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Die Kugel ist frei beweglich in eine Kunststoffschale gelagert, was ein Abrollen der Kugel ermöglicht.

Dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert und das Rastverhalten optimiert.
Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich die federnden Druckstücke für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Zudem wirken die Keramik-Kugel und das Kunststoff-Gleitlager verschleißarm, antimagnetisch und elektrisch isolierend.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl A4


Kugel
Keramik
Siliziumnitrid, schwarz


Druckfeder
Edelstahl A4


Gleitlager
Kunststoff
Einsatztemperatur -30 °C bis +90 °C


Kennzeichnung der Form KSN
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.10 Federnde Druckstücke, Edelstahl, mit Keramik-Kugel gleitgelagert, mit Schlitz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KNEdelstahl A4, normaler Federdruck
KSNEdelstahl A4, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form KN)
Anfang


Ende

verstärkt (Form KSN)
Anfang


Ende
M 52120,54,86,81014
M 62,5140,76,3101116
M 83,5160,9516,12422,940
M 104,5191,418,831,728,154,3
M 126,5222,5244936,577,3
M 168,5243,138685088,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form


Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,32 €
brutto 8,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 615.10-M5-KNGN 615.10-M5-KSNGN 615.10-M6-KNGN 615.10-M6-KSNGN 615.10-M8-KNGN 615.10-M8-KSNGN 615.10-M10-KNGN 615.10-M10-KSNGN 615.10-M12-KNGN 615.10-M12-KSNGN 615.10-M16-KNGN 615.10-M16-KSN