GN 615.10 Jousitapit Ruostumaton teräs, keraaminen kuula, kitkalaakerilla, uralla

Jousitapit GN 615.10: Ruostumaton teräs, keraaminen kuula, kitkalaakerilla, uralla
Tyyppi: KN - Ruostumaton teräs, standardi jousikuorma

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Jousitappeja GN 615.10 käytetään lukitsemiseen sekä kiinnityöntö- ja poistyöntötoimintoihin.

Kuula liikkuu vapaasti muovisessa kitkalaakerissa, jolloin esineet voivat rullata eteenpäin kuulaa myöten. Tämä vähentää toisen esineen kulumista ja optimoi pitotoiminnon.

Materiaalivalintansa ansiosta jousitapit sopivat käytettäviksi erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Lisäksi keraaminen kuula ja muovinen kitkalaakeri ovat kulutuksenkestäviä, magnetisoitumattomia ja sähköä eristäviä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs


Kuula
Keraaminen
Piinitridi, musta


Jousi
Ruostumaton teräs


Kitkalaakeri
Muovi
Käyttölämpötila –30 °C – +90 °C


Tyypin KSN tunniste
Kotelo 2 pituussuuntaisella merkinnällä


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 615.10 Jousitapit, ruostumaton teräs, keraamisella kuulalla, kitkalaakerilla, uralla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
KSNRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus Iw
Puristus
Jousikuorma N ≈
Standardi (tyyppi KN)
Alussa


Lopussa

Korkea (tyyppi KSN)
Alussa


Lopussa
M 52120,54,86,81014
M 62,5140,76,3101116
M 83,5160,9516,12422,940
M 104,5191,418,831,728,154,3
M 126,5222,5244936,577,3
M 168,5243,138685088,7

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi


Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,97
plus ALV 1,32 €
brutto 8,29 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 615.10-M5-KNGN 615.10-M5-KSNGN 615.10-M6-KNGN 615.10-M6-KSNGN 615.10-M8-KNGN 615.10-M8-KSNGN 615.10-M10-KNGN 615.10-M10-KSNGN 615.10-M12-KNGN 615.10-M12-KSNGN 615.10-M16-KNGN 615.10-M16-KSN