JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 615.10 Poussoirs à ressort Inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente

Photo

GN 615.10 Poussoirs à ressort, inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Type: KN - Inox, ressort à charge standard
GN 615.10 Poussoirs à ressort, inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente Type: KN - Inox, ressort à charge standard GN 615.10 Poussoirs à ressort, inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente Type: KSN - Inox, ressort à charge élevée
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 615.10 sont utilisés pour le verrouillage mais aussi pour les fonctions push-on et push-off.

La bille se déplace librement à l'intérieur du roulement à friction en plastique, ce qui permet aux objets de rouler sur la bille. Ceci permet de minimiser l'usure de l'objet et d'optimiser la fonction de maintien.

Les matériaux utilisés permettent d'utiliser les poussoirs à ressort dans des environnements hautement corrosifs. La bille en céramique et le roulement à friction en plastique sont également très résistants à l'usure, anti-magnétiques et isolants sur le plan électrique.

Spécifications

Logement
Inox


Bille
Céramique
Nitrure en silicone, noir


Ressort
Inox


Roulement à friction
Plastique
Température de fonctionnement : -30 °C à +90 °C


Identification du type KSN
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 615.10 Poussoirs à ressort, inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente schéma

Options d'article/Tableau

Type

KNInox, ressort à charge standard
KSNInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lw
Compression
Charge du ressort en N ≈
Standard (type KN)
Initial


Finale

Élevé (Type KSN)
Initial


Finale
M 52120,54,86,81014
M 62,5140,76,3101116
M 83,5160,9516,12422,940
M 104,5191,418,831,728,154,3
M 126,5222,5244936,577,3
M 168,5243,138685088,7

Configuration et prix

Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,97
plus TVA 1,32 €
brute 8,29 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 615.10-M5-KNGN 615.10-M5-KSNGN 615.10-M6-KNGN 615.10-M6-KSNGN 615.10-M8-KNGN 615.10-M8-KSNGN 615.10-M10-KNGN 615.10-M10-KSNGN 615.10-M12-KNGN 615.10-M12-KSNGN 615.10-M16-KNGN 615.10-M16-KSN

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.