GN 615.10 Pressori a molla Acciaio INOX, con sfera in ceramica, con cuscinetto a frizione, con intaglio

Foto

GN 615.10 Pressori a molla, acciaio INOX, con sfera in ceramica, con cuscinetto a frizione, con intaglio Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
GN 615.10 Pressori a molla, acciaio INOX, con sfera in ceramica, con cuscinetto a frizione, con intaglio Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard GN 615.10 Pressori a molla, acciaio INOX, con sfera in ceramica, con cuscinetto a frizione, con intaglio Tipo: KSN - Acciaio INOX, carico della molla elevato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pressori a molla GN 615.10 vengono utilizzati per il bloccaggio e per funzioni di compressione e sblocco.

La sfera si muove liberamente in un cuscinetto a frizione in plastica consentendo lo scorrimento degli oggetti lungo la sfera. Questo riduce l’usura di altri componenti e ottimizza la funzione di tenuta.

Per i materiali di cui sono composti, i pressori a molla sono adatti agli ambienti altamente corrosivi. La sfera in ceramica e il cuscinetto a frizione in plastica sono inoltre resistenti all'usura, anti-magnetici ed elettroisolanti.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX


Sfera
Ceramica
Nitruro di silicio, colore nero


Molla
Acciaio INOX


Cuscinetto a frizione
Plastica
Temperatura di esercizio da -30 °C a +90 °C


Identificazione del tipo KSN
Corpo di contenimento con 2 marcature longitudinali


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 615.10 Pressori a molla, acciaio INOX, con sfera in ceramica, con cuscinetto a frizione, con intaglio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KNAcciaio INOX, carico della molla standard
KSNAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lw
Compressione
Carico molla in N ≈
Standard (tipo KN)
Iniziale


Finale

Alto (tipo KSN)
Iniziale


Finale
M 52120,54,86,81014
M 62,5140,76,3101116
M 83,5160,9516,12422,940
M 104,5191,418,831,728,154,3
M 126,5222,5244936,577,3
M 168,5243,138685088,7

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,97
più IVA 1,32 €
lordo 8,29 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 615.10-M5-KNGN 615.10-M5-KSNGN 615.10-M6-KNGN 615.10-M6-KSNGN 615.10-M8-KNGN 615.10-M8-KSNGN 615.10-M10-KNGN 615.10-M10-KSNGN 615.10-M12-KNGN 615.10-M12-KSNGN 615.10-M16-KNGN 615.10-M16-KSN

Anche questo potrebbe interessarti...