GN 615.9 Federnde Edelstahl-Druckstücke Kugel gleitgelagert, mit Innensechskant

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 615.9: Kugel gleitgelagert, mit Innensechskant
Form: KN - Edelstahl, normaler Federdruck

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 615.9 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Die Kugel ist in einer Kunststoffschale frei beweglich gelagert, was ein Abrollen ermöglicht und damit generell das Rastverhalten optimiert. Vor allem aber wird dadurch der Verschleiß am Gegenstück minimiert.

Eine weitere Eigenschaft dieser Druckstücke ist, dass die Kunststofflagerung eine elektrische Isolierung bewirkt.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Kugel
Edelstahl
nichtrostend, 1.3541, gehärtet


Druckfedern
Edelstahl
nichtrostend, 1.4568


Gleitlager

  • Kunststoff
  • temperaturbeständig bis 90 °C

Kennzeichnung der Form KSN:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.9 Federnde Edelstahl-Druckstücke, Kugel gleitgelagert, mit Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KNEdelstahl, normaler Federdruck
KSNEdelstahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
swFederdruck in N ≈
normal (Form KN)
Anfang


Ende

verstärkt (Form KSN)
Anfang


Ende
M 52140,52.54,86,81014
M 62,5150,736,3101116
M 83,5180,95416242340
M 104,5231,4518,831,72854,3
M 126,5262,36264939,577,3
M 168,5333,1838685088,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form


Ausführungen

Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,16 €
brutto 7,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900