GN 615.10Posicionadores de muelleAcero inoxidable, con bola cerámica, con cojinete de fricción, con ranura
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga del muelle estándar
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los posicionadores de muelle GN 615.10 se usan como elementos de retención y como para funciones de inserción y extracción a presión.
La bola se mueve libremente dentro de un cojinete de fricción de plástico, lo que permite a los objetos rodar por la bola. Eso reduce el desgaste del otro objeto y optimiza la función de sujeción.
Debido a la selección de materiales, los posicionadores de muelle son adecuados para el uso en entornos altamente corrosivos. Además, la bola de cerámica y el cojinete de fricción de plástico presentan un desgaste bajo y aislamiento antimagnético y eléctrico.
Especificación
Carcasa
Acero inoxidable
Bola
Cerámica
Nitruro de silicio, negro
Muelle
Acero inoxidable
Cojinete de fricción
Plástico
Temperatura de trabajo -30 °C a +90 °C
Identificación del tipo KSN:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales
Carga del muelle en N ≈ Estándar (tipo KN) Inicial
Final
Alta (tipo KSN) Inicial
Final
M 5
2
12
0,5
4,8
6,8
10
14
M 6
2,5
14
0,7
6,3
10
11
16
M 8
3,5
16
0,95
16,1
24
22,9
40
M 10
4,5
19
1,4
18,8
31,7
28,1
54,3
M 12
6,5
22
2,5
24
49
36,5
77,3
M 16
8,5
24
3,1
38
68
50
88,7
La combinación de filtros no produce resultados.
Estructura y precio
Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)
Total (neto)
6,97
€
más IVA 1,32 € bruto 8,29 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €