GN 6473 Seitensegmentführungen Trägerprofil Kunststoff, Zylinder- und Kugelrollen einseitig für Kurven

Original design GLB-1 / GLB-2
Form: K - kugelförmige Rollen
Kennziffer: 1 - einreihig

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Seitensegmentführungen GN 6473 werden seitlich an Förderstrecken angebaut und ermöglichen aufgrund der Rollen das beschädigungsfreie Führen von Fördergut. Durch die Segmentierung können sie insbesondere bei Kurven eingesetzt werden.

Die Form der verwendeten Rollen richtet sich nach dem eingesetzten Fördergut. Für Dosen oder Kunststoffboxen wird die Form K verwendet. Bei Kartonagen sorgt die Form Z für einen gleichmäßigen Materialfluss. Für Behälter aus Glas wird die Form ZA eingesetzt, da dort durch Glasbruch verursachte Verunreinigungen leicht entfernt werden können.

Die Befestigung erfolgt mit Halteprofilen GN 6473.1, welche mit Verbindungselementen GN 6473.2 an Fördersystemen angebracht werden.

Der Lieferumfang besteht aus 5 Segmenten mit einer Gesamtlänge l1.

Ausführung

Trägerprofilsegment
KunststoffPOM, Polyacetal
schwarz


Rollen
Kunststoff, Polyethylen (PE)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • grauGRGR

Achse
Edelstahl 1.4301


RoHS

Zubehör

Halteprofile GN 6473.1
Verbindungselemente GN 6473.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6473 Seitensegmentführungen, Trägerprofil Kunststoff, Zylinder- und Kugelrollen einseitig für Kurven Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kkugelförmige Rollen
Zzylindrische Rollen
ZAzylindrisch abgesetzte Rollen

Kennziffer

1einreihig
2zweireihig
Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2b3d1d2d3h1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
h2h3l2
37531,230,631,7512,511,2513,54479,871,835,575

Artikelauswahl und -konfiguration

Form



Kennziffer


Länge l1
Werkstoff

Farbe
GR
Form



Kennziffer


Länge l1
Werkstoff

Farbe
GR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,46 €
brutto 46,70 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419161
Beschreibung: GLB-1-RS-46-375
Gewicht: 0,340 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 6473-K-1-375-POM-GRGN 6473-Z-1-375-POM-GRGN 6473-ZA-1-375-POM-GRGN 6473-K-2-375-POM-GRGN 6473-Z-2-375-POM-GRGN 6473-ZA-2-375-POM-GR