Descrizione del prodotto
Le guide laterali snodate GN 6473 si fissano ai lati dei trasportatori; i rullini guidano i prodotti sul trasportatore senza danneggiarli. Grazie agli snodi, sono particolarmente adatte sui tratti curvi.
Il tipo di rullini dipende dal materiale trasportato. Il tipo K è adatto a lattine e contenitori di plastica. Per i contenitori di cartone si consiglia il tipo Z, che assicura una maggiore scorrevolezza. Per i recipienti in vetro si utilizza il tipo ZA, che consente di rimuovere agevolmente eventuali frammenti in caso di rottura.
Il fissaggio avviene tramite i profili per guide laterali GN 6473.1, che vengono fissati ai sistemi di trasporto con elementi di collegamento GN 6473.2.
La dotazione comprende 5 segmenti di lunghezza totale l1
Specifiche
Segmento per profilo portante
PlasticaPOM, poliacetale
Colore nero
Rullini
Plastica, polietilene (PE)
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 90 °C
- GrigioGR
Asse
Acciaio INOX AISI 304
RoHS
Accessorio
Profili per guide laterali GN 6473.1
Elementi di collegamento GN 6473.2