GN 6473 Segmentos de guía lateral Perfil portante de plástico, cilindro y rodillos de bolas en un lado para las curvas

Segmentos de guía lateral GN 6473: Perfil portante de plástico, cilindro y rodillos de bolas en un lado para las curvas
Original design GLB-1 / GLB-2
Tipo: K - Rodillos con forma de bola
N.º de identificación: 1 - Una fila

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las guías laterales GN 6473 se fijan a los lados de las secciones del transportador, y sus rodillos guían los materiales transportados sin que sufran daños. Dada su segmentación, son especialmente apropiadas para su uso en curvas.

El tipo de rodillos usados dependerá del material transportado. El tipo K se usa para latas y cajas de plástico. Para las cajas de cartón, se puede usar el tipo Z para que el material discurra suavemente. Para recipientes de cristal, se usa el tipo ZA, ya que permite retirar fácilmente cualquier contaminación debida a la rotura de cristales.

La sujeción se logra mediante los perfiles de retención GN 6473.1, que se fijan a los sistemas de transportadores con elementos de unión GN 6473.2.

Se incluyen 5 segmentos, con una longitud total de l1.

Especificación

Segmento de perfil portante
PlásticoPOM, poliacetal
Negro


Rodillos
Plástico, polietileno (PE)

  • Temperatura de trabajo de -20 °C a +90 °C
  • GrisGRGR

Eje
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Perfiles de retención GN 6473.1
Elementos de unión GN 6473.2

Ocultar dibujo técnico
GN 6473 Segmentos de guía lateral, perfil portante de plástico, cilindro y rodillos de bolas en un lado para las levas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KRodillos con forma de bola
ZRodillos cilíndricos
ZARodillos con excentricidad cilíndrica

N.º de identificación

1Una fila
2Dos filas
Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2b3d1d2d3h1
N.º de identificación 1

N.º de identificación 2
h2h3l2
37531,230,631,7512,511,2513,54479,871,835,575

Estructura y precio

Tipo



N.º de identificación


Longitud l1
Material

Color
GR
Tipo



N.º de identificación


Longitud l1
Material

Color
GR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
39,24
más IVA 7,46 €
bruto 46,70 €
En stock
ELESA Code: 419161
Descripción: GLB-1-RS-46-375
Peso: 0,340 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6473-K-1-375-POM-GRGN 6473-Z-1-375-POM-GRGN 6473-ZA-1-375-POM-GRGN 6473-K-2-375-POM-GRGN 6473-Z-2-375-POM-GRGN 6473-ZA-2-375-POM-GR