GN 6473 Segments de guidage latéraux Profilé de support en plastique, galets cylindriques et galets à billes d'un côté, adapté aux courbes

GN 6473 Segments de guidage latéraux, profilé de support en plastique, galets cylindriques et galets à billes d'un côté, adaptés aux cames Type: K - Galets en forme de boule
N° d'identification: 1 - Rangée simple
Original design GLB-1 / GLB-2
Type: K - Galets en forme de boule
N° d'identification: 1 - Rangée simple

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les segments de guidage latéraux GN 6473 se fixent sur les côtés des sections du convoyeur ; équipés de galets, ils permettent de guider les marchandises transportées sans les endommager. Ils sont tout particulièrement adaptés aux courbes en raison de leur segmentation.

Le type de galets utilisés dépend des marchandises transportées. Le type K est utilisé pour les boîtes de conserve et les boîtes en plastique. Le type Z peut être utilisé pour les boîtes en carton afin d'assurer un flux régulier de matériaux. Le type ZA est utilisé pour les récipients en verre, car il permet d'éliminer facilement tout débris de verre en cas de casse.

La fixation s'effectue à l'aide de profilés de retenue GN 6473.1, lesquels sont fixés aux convoyeurs à l'aide d'éléments de liaison GN 6473.2.

Sont inclus 5 segments d'une longueur totale de l1.

Spécifications

Segment de profilé de support
PlastiquePOM, polyacétal
Noir


Galets
Plastique, polyéthylène (PE)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • GrisGRGR

Axe
Acier inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Profilés de retenue GN 6473.1
Éléments de liaison GN 6473.2

Masquer schéma technique
GN 6473 Segments de guidage latéraux, profilé de support en plastique, galets cylindriques et galets à billes d'un côté, adaptés aux cames schéma

Options d'article/Tableau

Type

KGalets en forme de boule
ZGalets cylindriques
ZAGalets cylindriques décalés

N° d'identification

1Rangée simple
2Rangée double
Afficher/Masquer colonnes
l1b1b2b3d1d2d3h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
h2h3l2
37531,230,631,7512,511,2513,54479,871,835,575

Configuration et prix

Type



N° d'identification


Longueur l1
Matériau

Couleur
GR
Type



N° d'identification


Longueur l1
Matériau

Couleur
GR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
39,24
plus TVA 7,46 €
brute 46,70 €
En stock
ELESA Code: 419161
Description: GLB-1-RS-46-375
Poids: 0,340 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6473-K-1-375-POM-GRGN 6473-Z-1-375-POM-GRGN 6473-ZA-1-375-POM-GRGN 6473-K-2-375-POM-GRGN 6473-Z-2-375-POM-GRGN 6473-ZA-2-375-POM-GR