GN 6473 Sivuohjainsegmentit Alustaprofiili muovia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla kaaria varten

Sivuohjainsegmentit GN 6473: Alustaprofiili muovia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla kaaria varten
Original design GLB-1 / GLB-2
Tyyppi: K - Pallonmuotoiset rullat
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Sivuohjainsegmentit GN 6473 kiinnitetään kuljetinosioiden sivuille ja niiden rullat ohjaavat kuljetettavia tavaroita niitä vahingoittamatta. Segmentoinnin ansiosta ne sopivat käytettäviksi erityisesti kaarissa.

Käytettyjen rullien tyyppi riippuu kuljetettavasta materiaalista. Tyyppiä K käytetään tölkeille ja muovilaatikoille. Kartonkilaatikoille voidaan käyttää tyyppiä Z tasaista materiaalin virtausta varten. Lasiastioille käytetään tyyppiä ZA, koska näin voidaan helposti poistaa mahdollisesta lasin rikkoutumisesta aiheutuneet jäänteet.

Kiinnitys tapahtuu kiinnitysprofiileilla GN 6473.1, jotka liitetään kuljetinjärjestelmiin liitoselementeillä GN 6473.2.

Sisältää 5 segmenttiä, joiden kokonaispituus on l1.

Tekninen eritelmä

Alustaprofiilisegmentti
MuoviPOM, polyasetaali
Musta


Rullat
Muovi, polyeteeni (PE)

  • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
  • HarmaaGRGR

Akseli
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysprofiilit GN 6473.1
Liitoselementit GN 6473.2

Piilota tekninen piirros
GN 6473 Sivuohjainsegmentit, alustaprofiili muovia, sylinteri ja kuularullat yhdellä sivulla nokkia varten luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KPallonmuotoiset rullat
ZLieriömäiset rullat
ZALieriömäiset linjaamattomat rullat

Tunnistenro.

1Yksi rivi
2Kaksi riviä
Näytä / piilota sarakkeet
l1b1b2b3d1d2d3h1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
h2h3l2
37531,230,631,7512,511,2513,54479,871,835,575

Koonti ja hinta

Tyyppi



Tunnistenro.


Pituus l1
Materiaali

Väri
GR
Tyyppi



Tunnistenro.


Pituus l1
Materiaali

Väri
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
39,24
plus ALV 7,46 €
brutto 46,70 €
Varastossa
ELESA Code: 419161
Kuvaus: GLB-1-RS-46-375
Paino: 0,340 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6473-K-1-375-POM-GRGN 6473-Z-1-375-POM-GRGN 6473-ZA-1-375-POM-GRGN 6473-K-2-375-POM-GRGN 6473-Z-2-375-POM-GRGN 6473-ZA-2-375-POM-GR