JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 120 Schutzkappen Kunststoff, für Verriegelungen

Produktbild

GN 120 Schutzkappen, Kunststoff, für Verriegelungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schutzkappen GN 120 werden in Verbindung mit schlüsselbetätigten Verriegelungen eingesetzt. Sie schützen die Schlüsselantriebe und Schlösser vor eindringendem Schmutz und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden.

Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß b.

Ausführung

Kunststoff (Polyethylen)
schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 120 Schutzkappen, Kunststoff, für Verriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dsbh1h2Länge ld2verwendbar für
2914,5261118,520 / 22GN 115.1 / GN 115.6*
3620,528122328 / 30 / 32GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Verwendung bei Verriegelungen mit Betätigung durch Schlüssel / Steckschlüssel

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.