GN 120 Calotte di protezione Plastica, per chiusure

Calotte di protezione GN 120: Plastica, per chiusure

Descrizione del prodotto

Le calotte di protezione GN 120 vengono utilizzate in combinazione con i dispositivi di chiusura a chiave. Impediscono allo sporco di entrare nel meccanismo della chiave e nella serratura e possono essere montate a piacimento in uno schema a griglia a 90° insieme al corpo di contenimento della serratura.

Nota: La regolazione A1... A9 e/o la distanza di chiusura A vengono ridotti della dimensione b.

Specifiche

Plastica (polietilene)
Nero


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 120 Calotte di protezione, plastica, per chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dsbh1h2Lunghezza  ld2utilizzabile per
2914,5261118,520 / 22GN 115.1 / GN 115.6*
3620,528122328 / 30 / 32GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Impiego per chiusure a chiave / con chiave a tubo

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Larghezza s
Diametro d
Larghezza s

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,24
più IVA 0,24 €
lordo 1,48 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000