GN 120 Embouts de protection Plastique, pour loquets

Embouts de protection GN 120: Plastique, pour loquets

Description du produit

Les embouts de protection GN 120 sont utilisés avec des dispositifs de verrouillage actionnés par clé. Ils empêchent l'introduction de saletés dans le mécanisme de la serrure et le dispositif de verrouillage et, si nécessaire, peuvent être montés à 90° avec le logement du dispositif de verrouillage.

Veuillez noter : La distance de verrouillage A1 ... A9 et/ou la distance de verrouillage A est réduite de la dimension b.

Spécifications

Plastique (Polyéthylène)
noir


RoHS

Masquer schéma technique
GN 120 Embouts de protection, plastique, pour loquets schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
dsbh1h2Longueur ld2utilisable pour
2914,5261118,520 / 22GN 115.1 / GN 115.6*
3620,528122328 / 30 / 32GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Utilisé pour les loquets à came actionnés par clé/clé à douille

Configuration et prix

Diamètre d
Largeur s
Diamètre d
Largeur s

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,24
plus TVA 0,24 €
brute 1,48 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000