JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 211 Schalthebel Stahl, brüniert

Produktbild

GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: K - mit Nabennut GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: V - mit Vierkant

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 211 Schalthebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung  H7
Vierkant H11
d3d4h1h2h3Länge l ≈
50128201754582
551410251855296
6516123020560110
8020143524674138

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,28 €
brutto 14,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,244 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.