GN 211 Palancas de maniobra Acero

Palancas de maniobra GN 211: Acero
Código de orificio: B - sin chavetero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de maniobra GN 211 se pueden dotar de elementos de retención, ranuras para limitación de ángulos y similares gracias a que el diámetro de su cubo es relativamente grande.

Los émbolos de muelle y los pernos de retención pueden utilizarse como elementos de retención.

Especificación

Cubo / Eje
Acero
pavonado


Pomos esféricos DIN 319
Plástico, resina fenólica (PF)
negro, acabado brillante


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 211 Palancas de maniobra, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio redondo  H7
Orificio cuadrado H11
d3d4h1h2h3Longitud l ≈
50128201754582
551410251855296
6516123020560110
8020143524674138

Estructura y precio

Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2
Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,37
más IVA 2,35 €
bruto 14,72 €
En stock
Peso: 0,244 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 211-50-B12GN 211-50-K12GN 211-50-V12GN 211-55-B14GN 211-55-K14GN 211-55-V14GN 211-65-B16GN 211-65-K16GN 211-65-V16GN 211-80-B20GN 211-80-K20GN 211-80-V20