JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde

Produktbild

GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde Druckflächenform: B - Druckfläche plan
Druckflächenform: B - Druckfläche plan
GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde Druckflächenform: B - Druckfläche plan GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde Druckflächenform: K - Druckfläche gewölbt GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde Druckflächenform: R - Druckfläche geriffelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Ausführung

  • Stahl
    • gehärtet
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
KDruckfläche gewölbt
RDruckfläche geriffelt
Spalten ein-/ausblenden
h
Form B: ±0,01
Form K/R: ±0,1
d1d2
Form B / R
t min.swe
Eckenmaß
15M 81761719,4
20M 1019101921,9
20M 1222102225,2
25M 817121719,4
25M 1222152225,2
30M 1019151921,9
30M 1222182225,2
30M 1630203033
40M 1019151921,9
40M 1222182225,2
50M 1222182225,2
50M 1630243033

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h
Gewinde d1
Druckflächenform



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,11 €
brutto 13,22 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 409.2-15-M8-BGN 409.2-15-M8-KGN 409.2-15-M8-RGN 409.2-20-M10-BGN 409.2-20-M10-KGN 409.2-20-M10-RGN 409.2-20-M12-BGN 409.2-20-M12-KGN 409.2-20-M12-RGN 409.2-25-M8-BGN 409.2-25-M8-KGN 409.2-25-M8-RGN 409.2-25-M12-BGN 409.2-25-M12-KGN 409.2-25-M12-RGN 409.2-30-M10-BGN 409.2-30-M10-KGN 409.2-30-M10-RGN 409.2-30-M12-BGN 409.2-30-M12-KGN 409.2-30-M12-RGN 409.2-30-M16-BGN 409.2-30-M16-KGN 409.2-30-M16-RGN 409.2-40-M10-BGN 409.2-40-M10-KGN 409.2-40-M10-RGN 409.2-40-M12-BGN 409.2-40-M12-KGN 409.2-40-M12-RGN 409.2-50-M12-BGN 409.2-50-M12-KGN 409.2-50-M12-RGN 409.2-50-M16-BGN 409.2-50-M16-KGN 409.2-50-M16-R