GN 409.2 Elementos de posicionamiento con rosca hembra

GN 409.2 Elementos de posicionamiento con rosca hembra Forma de la superficie de presión: B - Cara de contacto lisa
Forma de la superficie de presión: B - Cara de contacto lisa

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los elementos de posicionamiento GN 409.2 con rosca hembra se utilizan como soportes, topes y piezas de apriete.

Especificación

  • Acero
    • templado
    • pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 409.2 Elementos de posicionamiento con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCara de contacto lisa
KCara de contacto esférica
RCara de contacto dentada
Mostrar / ocultar columnas
h
Tipo B: ±0,01
Tipo K/R: ±0,1
d1d2
Tipo B/R
t mín.A/Fe
Ancho entre caras
15M 81761719,4
20M 1019101921,9
20M 1222102225,2
25M 817121719,4
25M 1222152225,2
30M 1019151921,9
30M 1222182225,2
30M 1630203033
40M 1019151921,9
40M 1222182225,2
50M 1222182225,2
50M 1630243033

Estructura y precio

Altura h
Rosca d1
Forma de la superficie de presión



Altura h
Rosca d1
Forma de la superficie de presión



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,55
más IVA 2,19 €
bruto 13,74 €
En stock
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 409.2-15-M8-BGN 409.2-15-M8-KGN 409.2-15-M8-RGN 409.2-20-M10-BGN 409.2-20-M10-KGN 409.2-20-M10-RGN 409.2-20-M12-BGN 409.2-20-M12-KGN 409.2-20-M12-RGN 409.2-25-M8-BGN 409.2-25-M8-KGN 409.2-25-M8-RGN 409.2-25-M12-BGN 409.2-25-M12-KGN 409.2-25-M12-RGN 409.2-30-M10-BGN 409.2-30-M10-KGN 409.2-30-M10-RGN 409.2-30-M12-BGN 409.2-30-M12-KGN 409.2-30-M12-RGN 409.2-30-M16-BGN 409.2-30-M16-KGN 409.2-30-M16-RGN 409.2-40-M10-BGN 409.2-40-M10-KGN 409.2-40-M10-RGN 409.2-40-M12-BGN 409.2-40-M12-KGN 409.2-40-M12-RGN 409.2-50-M12-BGN 409.2-50-M12-KGN 409.2-50-M12-RGN 409.2-50-M16-BGN 409.2-50-M16-KGN 409.2-50-M16-R