GN 409.2 Elementi di posizionamento con filettatura interna

Elementi di posizionamento GN 409.2: con filettatura interna
Forma superficie di pressione: B - Superficie di contatto liscia

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli elementi di posizionamento GN 409.2 con filettatura femmina sono progettati per essere utilizzati come pistoncini di posizionamento, arresti ed elementi di spinta.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 409.2 Elementi di posizionamento con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSuperficie di contatto liscia
KSuperficie di contatto sferica
RSuperficie di contatto dentata
Mostra / Nascondi colonne
h
Tipo B: ±0,01
Tipo K/R: ±0,1
d1d2
Tipo B/R
t min.A/Fe
Larghezza tra gli spigoli
15M 81761719,4
20M 1019101921,9
20M 1222102225,2
25M 817121719,4
25M 1222152225,2
30M 1019151921,9
30M 1222182225,2
30M 1630203033
40M 1019151921,9
40M 1222182225,2
50M 1222182225,2
50M 1630243033

Selezione e configurazione articolo

Altezza h
Filettatura d1
Forma superficie di pressione



Altezza h
Filettatura d1
Forma superficie di pressione



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,55
più IVA 2,19 €
lordo 13,74 €
In magazzino
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
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
GN 409.2-15-M8-BGN 409.2-15-M8-KGN 409.2-15-M8-RGN 409.2-20-M10-BGN 409.2-20-M10-KGN 409.2-20-M10-RGN 409.2-20-M12-BGN 409.2-20-M12-KGN 409.2-20-M12-RGN 409.2-25-M8-BGN 409.2-25-M8-KGN 409.2-25-M8-RGN 409.2-25-M12-BGN 409.2-25-M12-KGN 409.2-25-M12-RGN 409.2-30-M10-BGN 409.2-30-M10-KGN 409.2-30-M10-RGN 409.2-30-M12-BGN 409.2-30-M12-KGN 409.2-30-M12-RGN 409.2-30-M16-BGN 409.2-30-M16-KGN 409.2-30-M16-RGN 409.2-40-M10-BGN 409.2-40-M10-KGN 409.2-40-M10-RGN 409.2-40-M12-BGN 409.2-40-M12-KGN 409.2-40-M12-RGN 409.2-50-M12-BGN 409.2-50-M12-KGN 409.2-50-M12-RGN 409.2-50-M16-BGN 409.2-50-M16-KGN 409.2-50-M16-R