JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 450 Kugelschnäpper Kunststoff

Produktbild

GN 450 Kugelschnäpper, Kunststoff
ELESA original design
code: BPS.

Produktbeschreibung

Hinweis

Eine typische Anwendung für Kugelschnäpper GN 450 sind Flügel- und Schiebetüren bzw. -fenster.

Die Kugelschnäpper bestehen aus dem Kugelhalter, der in der Regel am Türrahmen befestigt ist und der Kugel, die an die Tür montiert ist.

Versuche haben ergeben, dass die Federfunktion der beiden Kunststoffstege auch nach 20.000 Zyklen gewährleistet bzw. unverändert ist.

Ausführung

Kugelhalter
Kunststoff (Polyacetal POM)

  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • schwarz, matt

Kugel
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 450 Kugelschnäpper, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bd
Kugel-Ø
s1
min.

max.
s2
min.

max.
Haltekraft in N
281417,819,37,99,930

Artikelauswahl und -konfiguration

Montagehinweise

Skizze GN 450

Zur Befestigung von Kugelhalter und Kugel sollte eine Montagefläche von mind. 15 mm vorhanden sein.

Der Spalt zwischen Türe und Rahmen muss innerhalb von 2,5 und 3,5 mm liegen

Skizze GN 450 2

Für Anwendungsfälle, bei denen die Türe nicht gleich hoch wie der Rahmen ist, stehen Abstandshalter GN 450.1 mit der Höhe h = 5, 10 und 15 mm zur Verfügung.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,51 €
brutto 3,17 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 6251
Beschreibung: BPS.30
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000