GN 450 Cierres a presión con bola Plástico

Cierres a presión con bola GN 450: Plástico
ELESA original design
code: BPS.

Descripción del producto

Los cierres a presión con bola GN 450 se han diseñado para su uso con puertas tradicionales y correderas.

El cierre a presión con bola se compone de una abrazadera que se fija a un marco y una bola que se fija a una puerta.

Las pruebas específicas realizadas han demostrado que la abrazadera ofrece un rendimiento constante durante más de 20.000 ciclos.

Especificación

Abrazadera
Plástico (POM poliacetal)

  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, mate

Bola
Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 450 Cierres a presión con bola, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bd
Ø bola
s1
mín.

máx.
s2
mín.

máx.
Fuerza de sujeción en N
281417,819,37,99,930

Estructura y precio

Longitud b
Diámetro externo d
Longitud b
Diámetro externo d

Instrucciones de montaje

Skizze GN 450

El espesor mínimo de los perfiles adecuados para su uso es de 15 mm, mientras que la distancia entre la puerta y el marco debe oscilar entre 2,5 y 3,5 mm.

Skizze GN 450 2

Para aplicaciones con diferencias de altura entre marco y puerta, están disponibles Separador GN 450.1 con una altura h = 5, 10 y 15 mm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,74
más IVA 0,52 €
bruto 3,26 €
En stock
ELESA Code: 6251
Descripción: BPS.30
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000