GN 450 Loquets à compression en forme de bille Plastique

GN 450 Loquets à compression en forme de bille, plastique
ELESA original design
code: BPS.

Description du produit

Les loquets à compression en forme de bille GN 450 ont été conçus pour être utilisés avec des portes de volet et des portes coulissantes.

Le loquet à compression en forme de bille comprend un crampon à fixer sur un cadre et une bille à fixer sur une porte.

Lors des essais spécifiques, le crampon a présenté des performances constantes pendant plus de 20 000 cycles.

Spécifications

Crampon
Plastique, (Polyacétal POM)

  • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
  • noir mat

Bille
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
  • noir mat

RoHS

Masquer schéma technique
GN 450 Loquets à compression en forme de bille, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bd
Ø de bille
s1
min.

max.
s2
min.

max.
Force de maintien en N
281417,819,37,99,930

Configuration et prix

Longueur b
Diamètre extérieur d
Longueur b
Diamètre extérieur d

Instruction de montage

Skizze GN 450

L'épaisseur minimale du profilé utilisable est de 15 mm, tandis que la distance entre la porte et l'encadrement doit être comprise entre 2,5 mm et 3,5 mm.

Skizze GN 450 2

Pour les applications présentant des différences de hauteur entre le cadre et la porte, des Entretoise GN 450.1 avec hauteur h = 5, 10 et 15 mm sont disponibles.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,74
plus TVA 0,52 €
brute 3,26 €
En stock
ELESA Code: 6251
Description: BPS.30
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.