GN 450 Blocca porta a sfere Plastica

Blocca porta a sfere GN 450: Plastica
ELESA original design
code: BPS.

Descrizione del prodotto

I blocca porta a sfere GN 450 sono stati concepiti per essere utilizzati sia con le porte a battente che con le porte scorrevoli.

Il blocca porta a sfere è costituito da un morsetto da fissare al telaio e da una sfera da fissare alla porta.

In base a test specifici, il morsetto ha dimostrato prestazioni costanti per oltre 20.000 cicli di manovra.

Specifiche

Morsetto
Plastica (poliacetale POM)

  • Resistente a temperature fino a 60 °C
  • Nero, finitura matt

Sfera
Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 60 °C
  • Nero, finitura matt

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 450 Blocca porta a sfere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bd
Ø sfera
s1
min.

max.
s2
min.

max.
Forza di ritegno in N
281417,819,37,99,930

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza b
Diametro esterno d
Lunghezza b
Diametro esterno d

Istruzioni di montaggio

Disegno GN 450

Lo spessore minimo del profilato adatto all'uso è di 15 mm, mentre la distanza tra la porta e il telaio deve essere compresa tra 2,5 mm e 3,5 mm.

Disegno GN 450 2

Per le applicazioni in cui la porta non ha la stessa altezza del telaio, sono disponibili Distanziali GN 450.1 con altezza h = 5, 10 e 15 mm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,74
più IVA 0,52 €
lordo 3,26 €
In magazzino
ELESA Code: 6251
Descrizione: BPS.30
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000