JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 482 Laschen-Klemmhalter Aluminium

Produktbild

GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: Q - Klemmbohrung quer zur Laschenachse
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: Q - Klemmbohrung quer zur Laschenachse
GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: Q - Klemmbohrung quer zur Laschenachse GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Form: P - Klemmbohrung parallel zur Laschenachse GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Form: P - Klemmbohrung parallel zur Laschenachse GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Form: Q - Klemmbohrung quer zur Laschenachse

Produktbeschreibung

Hinweis

Laschen-Klemmhalter GN 482 lassen sich mit T-Laschen-Klemmhalter GN 483, Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sowie Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung.

Darüber hinaus kann die Klemmschraube d4, die in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 ist, durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden.

Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

Ausführung

  • Aluminium
    • matt, gleitgeschliffenMT
    • eloxiert, schwarzELS

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Laschengelenksets GN 511.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 482 Laschen-Klemmhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

QKlemmbohrung quer zur Laschenachse
PKlemmbohrung parallel zur Laschenachse
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für
Wellentol. h11
kd2d3
Gelenk-
bohrung
d4
Klemm-
gewinde
l1l2l3l4ms
Vierkant
Laschengelenkset für d3
Form S / K
(Laschengelenk)
Klemmhebelset
für d4
(Klemmbohrung)
B 81674,5M 4403223818,5-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511-M4-16
B 10208,55,5M 550402910238GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 12208,55,5M 5504029102310GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 1525106,5M 66249,53612,52912GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 1625106,5M 66249,53612,529-GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 2030106,5M 67055391533,516GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-KGN 511-M6-30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Breite k
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,94 €
brutto 12,13 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 482-B8-16-Q-ELSGN 482-B8-16-Q-MTGN 482-B8-16-P-ELSGN 482-B8-16-P-MTGN 482-B10-20-Q-ELSGN 482-B10-20-Q-MTGN 482-B10-20-P-ELSGN 482-B10-20-P-MTGN 482-B12-20-Q-ELSGN 482-B12-20-Q-MTGN 482-B12-20-P-ELSGN 482-B12-20-P-MTGN 482-B15-25-Q-ELSGN 482-B15-25-Q-MTGN 482-B15-25-P-ELSGN 482-B15-25-P-MTGN 482-B16-25-Q-ELSGN 482-B16-25-Q-MTGN 482-B16-25-P-ELSGN 482-B16-25-P-MTGN 482-B20-30-Q-ELSGN 482-B20-30-Q-MTGN 482-B20-30-P-ELSGN 482-B20-30-P-MT