GN 482 Noix de serrage orientables Aluminium

Noix de serrage orientables GN 482: Aluminium
Finition: ELS - Anodisé noir
Type: Q - Alésage de serrage transversal par rapport à l'axe pivotant

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage orientables GN 482 peuvent être assemblées avec des modèles en T GN 483 et des noix de serrage taraudées GN 484 de dimensions k identiques pour créer des noix de serrage articulées. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis (type S) et avec manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison.

De même, la vis de serrage d4 qui est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux DIN 912 de conception standard, peut être remplacée par le kit de serrage GN 511.

Le code de l'article à commander est indiqué dans le tableau dimensionnel.

Spécifications

  • Aluminium
    • mate, barattéMT
    • Anodisé noirELS

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Kits de serrage GN 511
Kits de serrage GN 511.1

Masquer schéma technique
GN 482 Noix de serrage orientables schéma

Options d'article/Tableau

Type

QAlésage de serrage transversal par rapport à l'axe pivotant
PAlésage de serrage parallèle à l'axe pivotant
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour
tol. arbre h11
kd2d3
Alésage
du pivot
d4
Serrage
filetage
l1l2l3l4ms
Carré
Kit de serrage pour d3
Type S/K
(orientable articulée)
Kit de serrage
pour d4
(Alésage de serrage)
B 81674,5M 4403223818,5-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511-M4-16
B 10208,55,5M 550402910238GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 12208,55,5M 5504029102310GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 1525106,5M 66249,53612,52912GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 1625106,5M 66249,53612,529-GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 2030106,5M 67055391533,516GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-KGN 511-M6-30

Configuration et prix

Alésage d1
Largeur k
Type


Finition
Alésage d1
Largeur k
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,15
plus TVA 2,12 €
brute 13,27 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 482-B8-16-Q-ELSGN 482-B8-16-Q-MTGN 482-B8-16-P-ELSGN 482-B8-16-P-MTGN 482-B10-20-Q-ELSGN 482-B10-20-Q-MTGN 482-B10-20-P-ELSGN 482-B10-20-P-MTGN 482-B12-20-Q-ELSGN 482-B12-20-Q-MTGN 482-B12-20-P-ELSGN 482-B12-20-P-MTGN 482-B15-25-Q-ELSGN 482-B15-25-Q-MTGN 482-B15-25-P-ELSGN 482-B15-25-P-MTGN 482-B16-25-Q-ELSGN 482-B16-25-Q-MTGN 482-B16-25-P-ELSGN 482-B16-25-P-MTGN 482-B20-30-Q-ELSGN 482-B20-30-Q-MTGN 482-B20-30-P-ELSGN 482-B20-30-P-MT