GN 482 Kääntyvät puristusliittimet Alumiini

Kääntyvät puristusliittimet GN 482: Alumiini
Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Tyyppi: Q - Kiinnitysreikä kohtisuorassa kääntöakseliin

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 482 -kääntyvät puristusliittimet voidaan yhdistää GN 483 -T-puristusliittimiin ja GN 484 -tarvikkeiden puristusliittimiin samalla k-mitalla ja muodostaa kääntyvien puristusliittimien liitoksia. GN 511.1 -kiinnitinsarjat, joissa on ruuvi (tyyppi S) ja säädettävät lukitusvivut (tyyppi K) ovat myös saatavissa tähän yhdistelmään.

Lisäksi lukitusruuvi d4 - joka standardimallissa on kuusiokoloruuvi DIN 912 - voidaan korvata kiinnitinsarjalla GN 511.

Tuotteen koodi tilaamista varten on esitetty mittataulukossa.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • matta, puhdistettuMT
    • Anodisoitu mustaELS

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Lisävaruste

Kiinnitinsarjat GN 511
Kiinnitinsarjat GN 511.1

Piilota tekninen piirros
GN 482 Kääntyvät puristusliittimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

QKiinnitysreikä kohtisuorassa kääntöakseliin
PKiinnitysreikä samansuuntainen kuin kääntöakseli
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
tarkoitettu
akselin tol. h11
kd2d3
Kielekkeen
reikä
d4
Lukitus
kierre
l1l2l3l4ms
Neliö
Kiinnitinsarja d3
Tyyppi S / K
(kääntönivel)
Kiinnitinsarja
mitalle d4
(Kiinnitysreikä)
B 81674,5M 4403223818,5-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511-M4-16
B 10208,55,5M 550402910238GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 12208,55,5M 5504029102310GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 1525106,5M 66249,53612,52912GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 1625106,5M 66249,53612,529-GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 2030106,5M 67055391533,516GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-KGN 511-M6-30

Koonti ja hinta

Reikäd1
Leveys k
Tyyppi


Pinta
Reikäd1
Leveys k
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,15
plus ALV 2,12 €
brutto 13,27 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 482-B8-16-Q-ELSGN 482-B8-16-Q-MTGN 482-B8-16-P-ELSGN 482-B8-16-P-MTGN 482-B10-20-Q-ELSGN 482-B10-20-Q-MTGN 482-B10-20-P-ELSGN 482-B10-20-P-MTGN 482-B12-20-Q-ELSGN 482-B12-20-Q-MTGN 482-B12-20-P-ELSGN 482-B12-20-P-MTGN 482-B15-25-Q-ELSGN 482-B15-25-Q-MTGN 482-B15-25-P-ELSGN 482-B15-25-P-MTGN 482-B16-25-Q-ELSGN 482-B16-25-Q-MTGN 482-B16-25-P-ELSGN 482-B16-25-P-MTGN 482-B20-30-Q-ELSGN 482-B20-30-Q-MTGN 482-B20-30-P-ELSGN 482-B20-30-P-MT