GN 482 Morsetti di sostegno girevoli Alluminio

Morsetti di sostegno girevoli GN 482: Alluminio
Finitura: ELS - anodizzato, nero
Tipo: Q - Foro di serraggio trasversale rispetto all'asse di rotazione

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno girevoli GN 482 si possono assemblare con i morsetti di sostegno girevoli a T GN 483, i morsetti girevoli per fissaggio squadrette GN 484 e le basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485 di dimensioni k identiche per ottenere morsetti di sostegno girevoli. A questo scopo sono disponibili i kit di serraggio GN 511.1 con vite (tipo S) e con maniglia a ripresa (tipo K).

Inoltre, la vite di serraggio d4, che nella versione standard è una vite a testa cilindrica con esagono interno DIN 912, può essere sostituita da un kit di serraggio GN 511.

Il codice articolo per l'ordinazione è riportato nella tabella delle dimensioni.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • anodizzato, neroELS

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511
Kit di serraggio GN 511.1

Nascondi disegno tecnico
GN 482 Morsetti di sostegno girevoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

QForo di serraggio trasversale rispetto all'asse di rotazione
PForo di serraggio parallelo rispetto all'asse di rotazione
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
kd2d3
Foro alesato
per snodo
d4
Filettatura di
serraggio
l1l2l3l4ms
Quadro
Kit di serraggio per d3
Tipo S / K
(Snodo girevole)
Kit di serraggio
per d4
(Foro di serraggio)
B 81674,5M 4403223818,5-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511-M4-16
B 10208,55,5M 550402910238GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 12208,55,5M 5504029102310GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511-M5-20
B 1525106,5M 66249,53612,52912GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 1625106,5M 66249,53612,529-GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511-M6-25
B 2030106,5M 67055391533,516GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-KGN 511-M6-30

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Larghezza k
Tipo


Finitura
Foro alesato d1
Larghezza k
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,15
più IVA 2,12 €
lordo 13,27 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 482-B8-16-Q-ELSGN 482-B8-16-Q-MTGN 482-B8-16-P-ELSGN 482-B8-16-P-MTGN 482-B10-20-Q-ELSGN 482-B10-20-Q-MTGN 482-B10-20-P-ELSGN 482-B10-20-P-MTGN 482-B12-20-Q-ELSGN 482-B12-20-Q-MTGN 482-B12-20-P-ELSGN 482-B12-20-P-MTGN 482-B15-25-Q-ELSGN 482-B15-25-Q-MTGN 482-B15-25-P-ELSGN 482-B15-25-P-MTGN 482-B16-25-Q-ELSGN 482-B16-25-Q-MTGN 482-B16-25-P-ELSGN 482-B16-25-P-MTGN 482-B20-30-Q-ELSGN 482-B20-30-Q-MTGN 482-B20-30-P-ELSGN 482-B20-30-P-MT