Acabado: ELS - Anodizado negro Tipo: Q - Orificio de apriete transversal al eje de giro
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Las abrazaderas de montaje GN 482 pueden combinarse con las abrazaderas de montaje en T GN 483 y las abrazaderas de montaje GN 484 con las mismas dimensiones k a fin de obtener uniones articuladas. Los kits de palanca de apriete GN 511.1 con tornillo (tipo S) y con empuñadura ajustable (tipo K) están disponibles para esta combinación.
Además, el tornillo de apriete d4 —que es un tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 en el diseño estándar— puede sustituirse por un kit de palanca de apriete GN 511.
En la tabla de dimensiones se indica el código de artículo.
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €