JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 6311.4 Gelenkfüße Stahl

Produktbild

GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Form: N - ohne Kunststoffkappe GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Form: R - mit Kunststoffkappe, rutschfest

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkfüße GN 6311.4 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Der Zapfendurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel zapfenseitig einschrauben lässt. Der Druckzapfen lässt sich problemlos in den Teller einführen, die Haltefeder sorgt dabei für eine axiale Sicherung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Ausführung

Fußteller / Schraube
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Haltefeder
Edelstahl 1.4310


Kunststoffkappen

  • Form G
    Thermoplast (Polyacetal POM)
    cremeweiß RAL 9001

  • Form R
    Elastomer (TPE)
    Härte ≈ 75 Shore A
    schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Kunststoffkappe
Gmit Kunststoffkappe, gleitfähig
Rmit Kunststoffkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form N / R

Form G
d2l1d3l2l3sswStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
Form N / G


Form R
5050M 1037475772-812,511,525135
5050M 124151617191812,511,526135
5050M 16596989114-1214,513,528305
6060M 16596989114-1214,513,528307
6060M 207888113138-15,516,515,5210507
80-M 16596989114-1219182,583012
80-M 207888113138-15,521202,5105012
100-M 16596989114-122220383019
100-M 207888113138-15,524233105019

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,33 €
brutto 14,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,144 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.