N | sans capuchon en plastique |
G | avec capuchon en plastique, coulissant |
R | avec capuchon en plastique, anti-dérapant |
d1 Type N / R | Type G | d2 | l1 ≈ | d3 | l2 | l3 | s | A/F | Charge statique en kN (voir Information) Type N / G | Type R |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | M 10 | 37 | 47 | 57 | 72 | - | 8 | 12,5 | 11,5 | 2 | 5 | 13 | 5 |
50 | 50 | M 12 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 8 | 12,5 | 11,5 | 2 | 6 | 13 | 5 |
50 | 50 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14,5 | 13,5 | 2 | 8 | 30 | 5 |
60 | 60 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14,5 | 13,5 | 2 | 8 | 30 | 7 |
60 | 60 | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15,5 | 16,5 | 15,5 | 2 | 10 | 50 | 7 |
80 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 19 | 18 | 2,5 | 8 | 30 | 12 |
80 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15,5 | 21 | 20 | 2,5 | 10 | 50 | 12 |
100 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 22 | 20 | 3 | 8 | 30 | 19 |
100 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15,5 | 24 | 23 | 3 | 10 | 50 | 19 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0