Descrizione del prodotto
I piedini di livellamento GN 6311.4 vengono utilizzati per installare e livellare dispositivi e apparecchiature.
Il diametro d3 del perno è inferiore al diametro del nucleo della filettatura, quindi la vite può essere avvitata sul lato del perno. Il perno si inserisce facilmente nella base, mentre la molla di ritegno garantisce il fissaggio in direzione assiale.
I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono al carico verticale rispetto al piedino di livellamento. In condizioni d’impiego normali, i carichi di flessione o angolari non sono rari e comportano una riduzione della portata di cui occorre tener conto.
Specifiche
Pedana / Vite
Acciaio
- Classe 5.8
- Zincato, passivato blu
Molla di ritegno
Acciaio INOX AISI 301
Protezioni in plastica
Tipo G
Tecnopolimero (poliacetale POM)
Bianco (naturale) RAL 9001Tipo R
Elastomero (TPE)
Durezza ≈ 75 Shore A
Nero
RoHS