GN 6311.4 Säätöjalat Teräs

Tyyppi: G - muovikannella, liukuva

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 6311.4 -säätöjalkoja käytetään laitteiden ja koneiden asentamiseen ja säätämiseen.

Tapin läpimitta d3 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta siten, että ruuvi voidaan ruuvata sisään. Tapin voi työntää alustaan helposti ja pidikejousi varmistaa, että kokoonpano on tukeva aksiaalisessa suunnassa.

Staattisen kuormituskapasiteetin taulukossa ilmoitetut arvot viittaavat selkeästi pystysuoraan kuormaan suhteessa säätöjalkaan. Normaaleissa käyttöolosuhteissa taivutuskuormat tai kulmittaiset kuormat ovat yleisiä ja niiden tuloksena kuormituskapasiteetti vähenee, mikä tulee myös ottaa huomioon.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

Pidikejousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Muovikannet

  • Tyyppi G
    Teknopolymeeri (polyasetaali POM)
    valkoinen (luonnonväri) RAL 9001

  • Tyyppi R
    Elastomeeri (TPE)
    Kovuus ≈ 75 Shore A
    musta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6311.4 Säätöjalat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Nilman muovikantta
Gmuovikannella, liukuva
Rmuovikannella, ei-liukuva
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Type N / R

Tyyppi G
d2l1d3l2l3savainväli A/FStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
Tyyppi N / G


Tyyppi R
5050M 1037475772-812,511,525135
5050M 124151617191812,511,526135
5050M 16596989114-1214,513,528305
6060M 16596989114-1214,513,528307
6060M 207888113138-15,516,515,5210507
80-M 16596989114-1219182,583012
80-M 207888113138-15,521202,5105012
100-M 16596989114-122220383019
100-M 207888113138-15,524233105019

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,75
plus ALV 2,42 €
brutto 15,17 €
Varastossa
Paino: 0,144 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098