JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6337 Kugelgriffe Stahl, brüniert

Produktbild

DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde
Form: N - Griff schräg mit Gewinde
DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Form: K - Griff gerade mit Bohrung H7 DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Form: L - Griff schräg mit Bohrung H7 DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Form: M - Griff gerade mit Gewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.

Ausführung

Stahl

  • gedreht
  • brüniert

Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, schwarz



RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

K*Griff gerade mit Bohrung H7
LGriff schräg mit Bohrung H7
M*Griff gerade mit Gewinde
NGriff schräg mit Gewinde
Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
bd3d4d5d6h ≈l2
63M 8B 8121612,52083360
80M 10B 1014,520162094076
100M 12B 1218,5252025115095
125M 16B 16243225321563119
160M 20B 20304031401880152
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,25 €
brutto 7,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.