DIN 6337 Maniglie a leva Acciaio, brunito

Maniglie a leva DIN 6337: Acciaio, brunito
Tipo: N - Leva angolata con foro filettato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Il foglio di normalizzazione DIN ufficiale indica le misure aggiuntive 200 - M24 / B24.

Specifiche

Mozzo / Albero
Acciaio

  • Tornito
  • Brunito

Impugnature fisse a sfera DIN 319
Plastica, resina fenolico (PF)
Nero


RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6337 Maniglie a leva, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LLeva angolata con foro liscio, toll. H7
NLeva angolata con foro filettato
Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2 H7
Foro alesato
bd3d4d5d6h ≈l2
63M 8B 8121612,52083360
80M 10B 1014,520162094076
100M 12B 1218,5252025115095
125M 16B 16243225321563119
160M 20B 20304031401880152

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Tipo


Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,74
più IVA 1,28 €
lordo 8,02 €
In magazzino
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
DIN 6337-63-M8-NDIN 6337-63-B8-LDIN 6337-80-M10-NDIN 6337-80-B10-LDIN 6337-100-M12-NDIN 6337-100-B12-LDIN 6337-125-M16-NDIN 6337-125-B16-LDIN 6337-160-M20-NDIN 6337-160-B20-L