JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 714 Seitendruckstücke ohne Druckstift, zum Einpressen

Produktbild

GN 714 Seitendruckstücke ohne Druckstift, zum Einpressen

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitendruckstücke GN 714 sind eine Weiterentwicklung von Seitendruckstücken GN 715. Der Druckstift kann individuell gestaltet werden. Sie werden in der Gewindebohrung des Drucktellers befestigt.

Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Seitendruckstücke bei gleichen Vorteilen. Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren. Aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8.

Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Hülse Aluminium
blank


Druckteller mit Innengewinde
gehärtet, brüniert


Druckfeder - Kennzeichnung
Druckkraft schwach: grau
mittel: schwarz
stark: silber


Abdichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Montagedorne GN 715.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 714 Seitendruckstücke ohne Druckstift, zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Seitendruckkraft F0 in N ≈
bei l2
d2d3  H8h ::min.l1  -1l2l3l4w
Verstell-
weg bei l2
Artikel-Nr. für
Montagedorn
102050100M 410121241,54,51,6GN 715.1-5.6
104075150M 41012127,51,54,52GN 715.1-5.6
16100200300M 616181811,527,53,2GN 715.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Seitendruckkraft

Konstruktions- und Montagehinweise

Sketch GN 715 bushing

Exzenterbuchsen GN 715.2 stellen eine Montagehilfe für GN 714 dar.

Sie ermöglichen ein Justieren des Seitendruckstückes in die günstigste Spannstellung. Dadurch kann l0 verändert werden z. B. zur Überbrückung größerer Toleranzbereiche eines Werkstückes.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,35 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900