d1 | Force de poussée latérale F0 en N ≈ à l2 | d2 | d3 H8 | h min. | l1 -1 | l2 | l3 | l4 | w réglable distance à l2 | N° de code pour Outil de montage |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | 100 | M 4 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1,5 | 4,5 | 1,6 | GN 715.1-5.6 |
10 | 40 | 75 | 150 | M 4 | 10 | 12 | 12 | 7,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | GN 715.1-5.6 |
16 | 100 | 200 | 300 | M 6 | 16 | 18 | 18 | 11,5 | 2 | 7,5 | 3,2 | GN 715.1-10 |
|
Les Douilles excentriques GN 715.2 sont un accessoire d'outillage pour GN 714. Elles permettent un réglage optimal précis des poussoirs à pression latérale. Cela permet d'ajuster l0 pour s'adapter, par exemple, à une plus grande plage de tolérance sur une pièce. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0