d1 | Fuerza de empuje lateral F0 en N ≈ en l2 | d2 | d3 H8 | h mín. | l1 -1 | l2 | l3 | l4 | w distancia ajustable en l2 | Núm. código atornilladora |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | 100 | M 4 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1,5 | 4,5 | 1,6 | GN 715.1-5.6 |
10 | 40 | 75 | 150 | M 4 | 10 | 12 | 12 | 7,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | GN 715.1-5.6 |
16 | 100 | 200 | 300 | M 6 | 16 | 18 | 18 | 11,5 | 2 | 7,5 | 3,2 | GN 715.1-10 |
|
Casquillos excéntricos GN 715.2 son herramientas opcionales para GN 714. Permiten el ajuste preciso óptimo de los posicionadores de presión lateral. Esto permite un ajuste en l0 para hacer posible, por ejemplo, un intervalo de tolerancia mayor en una pieza de trabajo. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto