GN 714 Lukitustapit, sivuttaismalli ilman painetappia, painettava tyyppi

Lukitustapit, sivuttaismalli GN 714: ilman painetappia, painettava tyyppi

Tuotteen kuvaus

Sivuttaismalliset GN 714 -lukitustapit ovat GN 715 -tuotteen seuraava kehitysaste. Niillä asiakas voi suunnitella oman painetappinsa, joka voidaan ruuvata painelevyyn.

Tämä muotoilu laajentaa sivuttaismallisten lukitustappien käyttöalaa ja tarjoaa samat edut kuin aikaisemminkin, toisin sanoen ne korvaavat kalliimmat vaihtoehdot, säästävät tilaa ja ovat helposti asennettavia. Pyälletty runko vaatii vain H8 toleranssin reiän.

Asennuksen helpottamiseksi on saatavissa sopiva asennustyökalu GN 715.1 (ks. taulukko).

Tekninen eritelmä

Runko
Alumiini
paljas


Painealusta
sisäkierteellä
pintakarkaistu, mustattu


Painejousen koodi
Voima
kevyt: harmaa
keskitasoa: musta
raskas: hopea


Tiiviste
Kumia NBR (Perbunan®)


RoHS

Lisävaruste

Asennustyökalut GN 715.1

Piilota tekninen piirros
GN 714 Sivuttaismalliset lukitustapit ilman painetappia, painettava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Sivusuuntainen voima F0 N ≈ l2d2d3 H8hmin.l1 -1l2l3l4w
säädettävä
etäisyys l2
Koodinro.
asennustyökalulle
102050100M 410121241,54,51,6GN 715.1-5.6
104075150M 41012127,51,54,52GN 715.1-5.6
16100200300M 616181811,527,53,2GN 715.1-10

Koonti ja hinta

d1
Sivusuuntainen voima
d1
Sivusuuntainen voima

Tekniset ja kokoonpano-ohjeet

Sketch GN 715 bushing

Epäkeskiset holkit GN 715.2 ovat työkaluvarusteita GN 714:lle.

Niiden avulla saavutetaan tarkka sivutyöntötappien optimaalinen asetus. Tämän avulla voidaan suorittaa säätö l0, jolla voidaan soveltaa esim. suurempaa toleranssialuetta työkappaleeseen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,52
plus ALV 1,24 €
brutto 7,76 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900