GN 714 Pressori di spinta laterale senza perno di pressione, tipo a pressione

Pressori di spinta laterale GN 714: senza perno di pressione, tipo a pressione

Descrizione del prodotto

I pressori di spinta laterale GN 714 sono un ulteriore sviluppo dei pressori GN 715. Il pressore di spinta da avvitare nella piastra di spinta può essere personalizzato.

Questo design amplia il campo di applicazione dei pressori di spinta laterale, offrendo gli stessi vantaggi: eliminazione di alternative costose, risparmio di spazio e semplicità di installazione. Il corpo zigrinato richiede solo fori alesati con tolleranza H8.

Per il montaggio è disponibile un apposito attrezzo GN 715.1 (vedere tabella).

Specifiche

Corpo
Alluminio
Liscio


Piastra di spinta
con filettatura interna
Temprato, brunito


Codifica molla di compressione
Forza
leggera: grigio
media: nero
forte: argento


Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Attrezzi di montaggio GN 715.1

Nascondi disegno tecnico
GN 714 Pressori di spinta laterale senza perno di pressione, tipo a pressione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Forza di spinta laterale F0 in N ≈ in l2d2d3  H8h min.l1  -1l2l3l4w
distanza
regolabile in l2
Codice per
attrezzo di montaggio
102050100M 410121241,54,51,6GN 715.1-5.6
104075150M 41012127,51,54,52GN 715.1-5.6
16100200300M 616181811,527,53,2GN 715.1-10

Selezione e configurazione articolo

d1
Forza di spinta laterale
d1
Forza di spinta laterale

Istruzioni tecniche e di montaggio

Disegno GN 715 boccola

Boccole eccentriche GN 715.2 sono attrezzi accessori per GN 714.

Consentono una regolazione ottimale e precisa dei pressori di spinta laterale. Questo consente di regolare l0 per adattarsi ad esempio a intervalli di tolleranza più ampi su un pezzo in lavorazione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,52
più IVA 1,24 €
lordo 7,76 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900