JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 871 Einstellplättchen Stahl, für Spannbacken bei Kraftspannern

Produktbild

GN 871 Einstellplättchen für Spannbacken

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Einstellplättchen GN 871 werden zum Justieren von Spannbacken verwendet.

Mit ihnen kann auf einfache Weise die optimale Spannposition, d. h. auch die optimale Spannkraft erzielt werden.

Die Einstellplättchen sind nur im Set, also mit fünf verschiedenen Dicken s pro Größe lieferbar.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 871 Einstellplättchen für Spannbacken Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1sdl2l3
300,10,20,30,519,21317
400,10,20,30,5111,21723
500,10,20,30,5113,22030
600,10,20,30,5113,22040

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,87 €
brutto 17,98 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200