GN 871 Spessori di livellamento per blocchetti di serraggio (accessori per attrezzi di bloccaggio)

Descrizione del prodotto

Gli spessori di livellamento GN 871 vengono utilizzati per correggere eventuali disallineamenti di due blocchetti di fissaggio.

Questo semplifica il corretto posizionamento dei blocchetti di fissaggio, ottimizzando così la forza di bloccaggio.

Gli spessori di livellamento sono disponibili solo come kit completo costituito da cinque spessori s diversi per ogni misura.

Specifiche

  • Acciaio
    Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 871 Spessori di livellamento per blocchetti di fissaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1sdl2l3
300,10,20,30,519,21317
400,10,20,30,5111,21723
500,10,20,30,5113,22030
600,10,20,30,5113,22040

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Larghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,94
più IVA 3,03 €
lordo 18,97 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
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
GN 871-30GN 871-40GN 871-50GN 871-60