GN 871 Cales de mise à niveau Acier, pour mâchoires de serrage (accessoires de sauterelle de puissance)

Cales de mise à niveau GN 871: Acier, pour mâchoires de serrage (accessoires de sauterelle de puissance)

Description du produit

Les cales de mise à niveau GN 871 sont utilisées pour corriger tout écart d'alignement des deux niveaux de mâchoires de serrage.

Ils facilitent ainsi la position de serrage optimale des mâchoires, à savoir également la force de serrage idéale.

Cales de mise à niveau uniquement disponibles sous forme d'ensemble complet de cinq épaisseurs différentes s pour chaque taille.

Spécifications

  • Acier

RoHS

Masquer schéma technique
GN 871 Cales de mise à niveau pour mâchoires de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1sdl2l3
300,10,20,30,519,21317
400,10,20,30,5111,21723
500,10,20,30,5113,22030
600,10,20,30,5113,22040

Configuration et prix

Largeur l1
Largeur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,94
plus TVA 3,03 €
brute 18,97 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
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
GN 871-30GN 871-40GN 871-50GN 871-60