GN 871 Tasaussovitelevyt Teräs, kiinnitysleuoille (lukitsimien lisävarusteet)

Tasaussovitelevyt GN 871: Teräs, kiinnitysleuoille (lukitsimien lisävarusteet)

Tuotteen kuvaus

Tasaussovitelevyjä GN 871 käytetään korjaamaan kaikki kahden kiinnitysleuan väliset kohdistuserot.

Tämä on yksinkertainen tapa saavuttaa leukojen optimi kiinnitysasento, ja näin ollen myös optimi kiinnitysvoima.

Tasaussovitelevyt ovat saatavissa ainoastaan täytenä, viiden eri paksuuden s sarjana kussakin kokoluokassa.

Tekninen eritelmä

  • Teräs

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 871 Tasaussovitelevyt kiinnitysleuoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1sdl2l3
300,10,20,30,519,21317
400,10,20,30,5111,21723
500,10,20,30,5113,22030
600,10,20,30,5113,22040

Koonti ja hinta

Leveys l1
Leveys l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,94
plus ALV 3,03 €
brutto 18,97 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
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
GN 871-30GN 871-40GN 871-50GN 871-60