JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 881 Entlüftungsventile Messing

Produktbild

GN 881 Entlüftungsventile

Produktbeschreibung

Hinweis

Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar.

Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub.

Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.

Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Ventilkörper
MessingMS


Entlüftungskappe
EdelstahlM
nichtrostend, 1.4301


Dichtungsscheibe
Messing
mit Silikon-Kautschuk-Beschichtung (VMQ)


Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend 1.4310


Dichtung DIN 7603 A
Weicheisen 1.0338


temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C


RoHS

Auf Anfrage

anderer Werkstoff
mit Öffnungsdruck 50 mbar (gelber Ring)
mit Ölmessstab

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 881 Entlüftungsventile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d1Öffnungsdruck
in mbar ±20%
d2d3e ≈l1l2l3sw
M 12 x 1,5-200182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5G 1/4200202023,58,511,524,522
M 16 x 1,5-200222023,58,511,524,522
-G 3/8200232023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-200242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2002620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2002720298,511,524,527
-G 1/22002620298,511,524,527
M 24 x 1,5-200292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/42003220348122532
M 30 x 1,5-2003620398122536
-G 12003920448122541

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Öffnungsdruck
Werkstoff Ventilkörper

Werkstoff Entlüftungskappe

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,27 €
brutto 14,23 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.