GN 881 Válvulas de ventilación Latón

Válvulas de ventilación GN 881: Latón

Descripción del producto

Cuando se supere la presión de apertura indicada en la tabla, las válvulas de ventilación con arandela de junta GN 881 purgarán el aire para evitar una presión excesiva en el interior de un depósito. Un anillo de color verde marca la presión de apertura de 200 mbar.

En su estado normal, la arandela de junta cierra el depósito, impidiendo así que entren suciedad o polvo en el interior.

El gráfico muestra la salida de aire como factor de la presión de apertura.

Las válvulas están comprobadas en cuanto a la estanqueidad y la presión de apertura.

Especificación

Cuerpo de la válvula
LatónMS


Tapón de ventilación
Acero inoxidableM AISI 304


Disco de junta
Latón
con revestimiento de caucho de silicona (VMQ)


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Junta DIN 7603 A
Hierro dulce 1.0338


resistentes a temperaturas de -30 °C a +200 °C


RoHS

Bajo pedido

otros materiales
con otra presión de apertura (50 mbar, anillo amarillo)
con varilla de nivel de aceite

Ocultar dibujo técnico
GN 881 Válvulas de ventilación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d1Presión de apertura
en mbar ±20 %
d2d3e ≈l1l2l3A/F
M 12 x 1,5-200182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5G 1/4200202023,58,511,524,522
M 16 x 1,5-200222023,58,511,524,522
-G 3/8200232023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-200242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2002620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2002720298,511,524,527
-G 1/22002620298,511,524,527
M 24 x 1,5-200292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/42003220348122532
M 30 x 1,5-2003620398122536
-G 12003920448122541

Estructura y precio

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Presión de apertura
Material del cuerpo de la válvula

Material del tapón de ventilación

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Presión de apertura
Material del cuerpo de la válvula

Material del tapón de ventilación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,50
más IVA 2,38 €
bruto 14,88 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84818079