Al superamento della pressione di apertura indicata in tabella, le valvole di sfiato GN 881 con guarnizione di tenuta vengono sfiatate in un contenitore, evitando un'eccessiva pressione al suo interno. Un anello verde indica la pressione di apertura di 200 mbar.
In condizioni normali, la guarnizione chiude il contenitore e impedisce l'ingresso di sporco o polvere.
Il diagramma precedente mostra l'uscita dell'aria in funzione della pressione di apertura.
Le valvole vengono controllate per verificare la tenuta e la pressione di apertura.
Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.
Specifiche
Corpo valvola OttoneMS
Tappo di sfiato Acciaio INOXM AISI 304
Guarnizione di tenuta
Ottone
con rivestimento in gomma siliconica (VMQ)
Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301
Guarnizione di tenuta DIN 7603 A
Ferro dolce 1.0338
Resistente a temperature da -30 °C a +200 °C
RoHS
Su richiesta
Altri materiali
Con pressione di apertura 50 mbar (anello giallo)
Con astina di livello dell'olio
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
12,50
€
più IVA 2,38 € lordo 14,88 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,039 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84818079
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €